Pokud se Vám tento e-mail nezobrazuje správně, klikněte zde.
SIEMENS
 
Novinky ze světa Siemens
 
Siemens newsletter 3 | 2025
 

Nachystali jsme pro vás stručný přehled aktualit ze světa průmyslové automatizace, komunikace, digitalizace a pohonů.

> Archiv všech předchozích newsletterů
Aktuální produktové nabídky
Zvýhodněná nabídka servoměničů SINAMICS S210 NEW -40 %
V případě současného objednání jakéhokoliv SIMATICu S7-1200 G2 získáváte mimořádnou slevu 40 % na kompletní sadu servoměničů SINAMICS S210 NEW. Nabídka platí do 30. června 2025.
>
Brownfield Connectivity Starter Kit se slevou 20 %
Ideální řešení pro váš začátek se službami průmyslové konektivity a následné digitalizace výrobního závodu. Kompletní sada obsahuje vše, co potřebujete k připojení a monitorování průmyslových zařízení, od hardwaru po software.
>
Další nabídky v SiePortal
TIA na dosah: Objevte možnosti S7-1200 G2 a jednotky LOGO! & Novinky ve SCADA systémech
22.–24. 4. 2025 | 9:00–13:00 | Praha, Brno, Ostrava

Tentokrát si na odborném semináři TIA na dosah můžete vybrat ze dvou témat: 1. Představíme novou generaci S7-1200 G2 a ukážeme vám integraci s novými panely Unified a novinky v nejmenším řídicím systému LOGO! 8.4. 
2. SCADA systémy a vizualizaci na PC – nejnovější trendy a inovace za poslední rok, moderní přístupy k monitorování a řízení průmyslových procesů, praktické tipy pro efektivnější využití SCADA řešení. 
Registrace zdarma na vámi preferované téma.
Registrovat se na S7-1200 G2 a LOGO!
Registrovat se na SCADA systémy a vizualizaci
Webináře
Série webinářů pro PLC programátory Motion Control
29. 4. | 6. 5. | 13. 5. | 3. 6. | 10. 6.
10–11:30
Zveme Vás na sérii webinářů, věnovanou efektivnímu ovládání pohonů se SIMATIC S7 v TIA Portal s využitím aplikací Ready-to-Use (R2U). Registrace zdarma.
>
Kybernetická bezpečnost ve výrobní vrstvě prakticky
15. 4. 2025 | 10:00–11:30
Zveme Vás na webinář zaměřen na praktickou implementaci konceptů kybernetické bezpečnosti ve výrobě a překonání obvyklých překážek v rámci jejich implementace.
>
Přehled všech plánovaných webinářů, školení i konferencí naleznete na siemens.cz/udalosti.
V případě dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: digital.industries.cz@siemens.com.

Váš tým Siemens Digital Industries
Sledujte Siemens
       
Upozornění: Veškerá uvedená sdělení mají pouze informační charakter a jsou nezávazná.
Siemens, s.r.o., si vyhrazuje právo na možnou změnu obsahu a zříká se odpovědnosti za škody způsobené v důsledku uvedení neúplných informací.
© 2025 Siemens, s.r.o.
siemens.cz
Ochrana osobních údajů
Informace k zasílání marketingových informací
Upravit či odhlásit odběr těchto zpráv