Header image

Novinky ze světa Siemens


Podívejte se, jaké novinky jsme pro vás připravili v Siemens Digital Industries.

Vážení zákazníci, vážení partneři,

nachystali jsme pro vás stručný přehled aktualit
z oblasti průmyslové automatizace a digitalizace.


Zvýhodněné nabídky v Industry Mallu

Startovací sada pro virtuální zprovoznění
Vyzkoušejte si virtuální zprovoznění s použitím simulace H-I-L či S-I-L a řídicích systémů SIMATIC.


>
Startovací balíček SINAMICS S210
Snadný vstup do světa aplikací
s požadavky na dynamiku
a přesnost polohování, synchronizované pohyby ve spolupráci s řídícími systémy řady SIMATIC S7-1500.
>

Produktové novinky

Ruggedcom APE
Představujeme novou platformu na hostování průmyslových aplikací pro kybernetickou bezpečnost.
>
SIRIUS 3UG546
Nový přístroj je nejkompaktnější svého druhu pro stejnosměrné zátěže a zajišťuje snadné
a přesné měření výkonu.
>

Nadcházející události

Jak efektivně pracovat
s platformou SIMIT?

Termíny: 28.1.2020, 27.2.2020
Přihlaste se na náš seminář
a naučíme vás, jak založit projekt, naimportovat data
z platformy TIA portal/STEP 7/PCS 7, vytvořit jednoduchý simulační model a s jeho pomocí otestovat algoritmy PLC programu ve spojení
s vizualizací.

>
Jak nastavit konfigurovatelné průmyslové switche a routery SCALANCE?
Termíny: 14.1.2020, 4.2.2020, 10.3.2020
Chcete vědět, jak updatovat firmware, nastavit VLAN sítě, kruhové topologie, ochranu proti lokálním a vzdáleným smyčkám nebo párování routerů pomocí VRRP protokolu?
>
Chcete sledovat vaše stroje pomocí vzdálené správy SINEMA Remote Connect?
Termíny: 16.1.2020, 12.3.2020 Na tomto semináři vám ukážeme, jak správně nastavit server SINEMA Remote Connect, přidat přístupová oprávnění jednotlivým uživatelům k výrobním linkám, nastavit firewall, VPN gateway připojení pro SCALANCE S615, SC640
a M876-4.

>
Pohony do 550kW – novinky, přehledy, použití
Termíny: 20., 21., 22., 23.1. 2020
>

Propojení platforem Siemens
a EPLAN v životním cyklu stroje

Termíny: 23., 28. 1. 2020
>

Webináře

Páteř pro digitalizaci vašeho podniku
Termín: 15. 1. 10:00 - 11:00
>
Řízení výrobního procesu
v MES systému Opcenter Execution Discrete

Termín: 23. 1. 10:00 - 11:00
>
Váš tým Siemens Digital Industries

Máte připomínky, dotazy k obsahu newsletteru nebo produktům a řešením Siemens, nebo nápady, co byste si v příštím newsletteru rádi přečetli?
Kontaktujte nás na e-mailu: digital.industries.cz@siemens.com
Sledujte Siemens
Upozornění: Veškerá uvedená sdělení mají pouze informační charakter a jsou nezávazná. Siemens, s.r.o. si vyhrazuje právo na možnou změnu obsahu a zříká se odpovědnosti za škody způsobené v důsledku uvedení neúplných informací.

Copyright © 2020 Siemens, s.r.o.
www.siemens.cz | Ochrana osobních údajů | Odhlásit se z odběru